Etiqueta de indicaciones - PML-W501 (100X65)R WH-RD - 1016508

Etiqueta de indicaciones, blanco/rojo, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, clase de montaje: pegado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rótulo de aviso de peligro para pegar, preimpreso en color
  • Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • En el margen de temperatura de -50 °C  a 90 ℃

Datos mercantiles

Clave de pedido 1016508
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626498140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 270,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900