Placa de aviso - PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - 1016499

Placa de aviso, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, clase de montaje: pegado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Letrero de advertencia para pegar, preimpreso en color
  • Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares
  • Material sin fin que puede cortarse con la unidad de corte en la impresora o manualmente con unas tijeras al formato de longitud deseado
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1016499
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626497150
Número de tarifa arancelaria 49119900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar