Cable de red - NBC-MSX/10,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015955

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: X, a 1414586 SACC-FSX-8QO SH ETH SCO, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1015955
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626497730
Número de tarifa arancelaria 85444290