Señal de imán - PMM (EX30)R SR CUS - 1014325

Señal de imán, disponible: por líneas, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Con adherencia magnética, superficie útil: 15000 x 30 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014325
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 357 (C-5-2013)
EAN 4046356786294
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900