Señal de imán - PMM (EX25)R CUS - 1014321

Señal de imán, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Con adherencia magnética, Superficie útil: 15000 x 25 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014321
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 357 (C-5-2013)
EAN 4046356786256
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900