Señal de imán - PMM (EX25)R YE - 1014308

Señal de imán, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Con adherencia magnética, Superficie útil: 15000 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Placas magnéticas, sin rotular
  • Los letreros magnéticos en rodillo permiten una solución de marcado individual y flexible, por ejemplo, para la identificación de almacén.
  • Gran fuerza de adherencia
  • La banda magnética flexible también resiste con objetos redondeados a partir de 12 mm de radio
  • Banda magnética recubierta con lámina de poliéster

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014308
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 355 (C-5-2015)
EAN 4046356786126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 756,100 g
Número de tarifa arancelaria 39207380