Rótulo de plástico - US-EMLF (104X140) YE - 1014292

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 104 x 140 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Placas combi para pegar
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • El marcador cumple la norma internacional según ISO 7010
  • Gran fuerza adhesiva
  • Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
  • Los marcadores pretroquelados se separan fácilmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014292
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 262 (C-5-2015)
EAN 4046356786645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,160 g
Número de tarifa arancelaria 39199080