Señal de sustancia peligrosa - PML-GHS100 (25X25)R - 1014290

Señal de sustancia peligrosa, Rollo, rojo/blanco, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Letrero de material peligroso para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • El marcador cumple la norma internacional según GHS
  • Elevada resistencia térmica
  • Gran fuerza adhesiva
  • Adecuados para uso interior y exterior

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014290
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 349 (C-5-2015)
EAN 4046356787055
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 234,600 g
Número de tarifa arancelaria 39199080