Señal de sustancia peligrosa - US-PML-GHS100 (13X13) - 1014287

Señal de sustancia peligrosa, Tarjeta, rojo/blanco, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 13 x 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Letrero de material peligroso para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • El marcador cumple la norma internacional según GHS
  • Gran fuerza adhesiva
  • Elevada resistencia térmica

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014287
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 348 (C-5-2015)
EAN 4046356786614
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,430 g
Número de tarifa arancelaria 39199080