Señal de sustancia peligrosa - PML-GHS107 (13X13) - 1014281

Señal de sustancia peligrosa, Codo, rojo/blanco, Rotulado: Causa irritación, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 13 x 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Letrero de material peligroso para pegar, preimpreso con símbolo
  • El marcador cumple la norma internacional según GHS
  • Elevada resistencia térmica
  • Gran fuerza adhesiva
  • Adecuados para uso interior y exterior

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014281
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 353 (C-5-2015)
EAN 4046356786980
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,740 g
Número de tarifa arancelaria 39199080