Señal de sustancia peligrosa - PML-GHS106 (25X25) - 1014280

Señal de sustancia peligrosa, Codo, rojo/blanco, Rotulado: Venenoso, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Letrero de material peligroso para pegar, preimpreso con símbolo
  • El marcador cumple la norma internacional según GHS
  • Elevada resistencia térmica
  • Gran fuerza adhesiva
  • Adecuados para uso interior y exterior

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014280
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 352 (C-5-2015)
EAN 4046356786973
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080