Marcador de tuberías - PML-T109 (26X280)R CUS - 1014265

Marcador de tuberías, disponible: por líneas, marrón/negro, rotulado según las indicaciones del cliente: Líquidos no inflamables, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 26 x 280 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grupo 9 (líquidos no inflamables)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014265
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 346 (C-5-2013)
EAN 4046356784719
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,260 g
Número de tarifa arancelaria 49119900