Marcador de tuberías - PML-T106 (26X280)R CUS - 1014259

Marcador de tuberías, disponible: por líneas, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente: Ácidos, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 26 x 280 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grupo 6 (ácidos)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014259
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 345 (C-5-2013)
EAN 4046356784559
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,100 g
Número de tarifa arancelaria 49119900