Marcador de tuberías - PML-T105 (52X560)R CUS - 1014258

Marcador de tuberías, disponible: por líneas, amarillo/negro, rotulado según las indicaciones del cliente: Gases no inflamables, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, superficie útil: 52 x 560 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grupo 5 (gases no inflamables)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014258
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 344 (C-5-2013)
EAN 4046356784542
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900