Marcador de tuberías - PML-T102 (26X280)R CUS - 1014251

Marcador de tuberías, disponible: por líneas, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente: Vapor, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 26 x 280 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grupo 2 (vapor)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014251
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 343 (C-5-2013)
EAN 4046356784474
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900