Marcador de tuberías - PML-T101 (52X560)R CUS - 1014250

Marcador de tuberías, disponible: por líneas, verde, rotulado según las indicaciones del cliente: Agua, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 52 x 560 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grupo 1 (agua)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014250
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 342 (C-5-2013)
EAN 4046356784467
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900