Marcador de tuberías - PML-T109 (52X560)R - 1014246

Marcador de tuberías, Rollo, marrón/negro, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 52 x 560 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de tuberías para adherir, sin rotula
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Identificación de tuberías según la norma DIN 2403
  • Combinado con las placas de materiales peligrosos PML-GHS es posible una identificación según el reglamento de materiales peligrosos (GefStoffV)
  • Gran fuerza adhesiva
  • Puntas de flecha de perforación fina posibilitan una separación sencilla de las puntas innecesarias
  • Elevada resistencia térmica
  • Portarrollos externo, para THERMOMARK ROLL, para diámetro exterior de rollo de hasta 500 mm
  • Grupo 9 (líquidos no inflamables)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014246
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 346 (C-5-2015)
EAN 4046356784429
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.731,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199000