Marcador de tuberías - PML-T104 (26X280)R - 1014235

Marcador de tuberías, Rollo, amarillo/rojo, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 26 x 280 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de tuberías para adherir, sin rotula
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Identificación de tuberías según la norma DIN 2403
  • Combinado con las placas de materiales peligrosos PML-GHS es posible una identificación según el reglamento de materiales peligrosos (GefStoffV)
  • Gran fuerza adhesiva
  • Puntas de flecha de perforación fina posibilitan una separación sencilla de las puntas innecesarias
  • Elevada resistencia térmica
  • Grupo 4 (gases inflamables)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014235
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 343 (C-5-2015)
EAN 4046356784313
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 595,900 g
Número de tarifa arancelaria 39199080