Señal de prohibición - PML-P100 (D100)R - 1014226

Señal de prohibición, Rollo, rojo/blanco, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 100 mm, Superficie útil: d: 100 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Señal de prohibición para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las señales de prohibición cumplen la norma internacional según ISO 7010

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014226
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 327 (C-5-2015)
EAN 4046356784788
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 665,400 g
Número de tarifa arancelaria 39199080