Señal de prohibición - US-PML-P200 (D50) CUS - 1014223

Señal de prohibición, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 50 mm, Superficie útil: d: 50 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet - señal de prohibición para pegar, sin rotular
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014223
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 326 (C-5-2013)
EAN 4046356786782
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,290 g
Número de tarifa arancelaria 49119900