Señal de prohibición - US-PML-P200 (D50) - 1014221

Señal de prohibición, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 50 mm, Superficie útil: d: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet - señal de prohibición para pegar, sin rotular

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014221
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 326 (C-5-2013)
EAN 4046356786591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,290 g
Número de tarifa arancelaria 39203000