Señal de prohibición - US-PML-P100 (D100) CUS - 1014220

Señal de prohibición, disponible: por tarjeta, rojo/blanco, rotulado según las indicaciones del cliente: Barra diagonal, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 100 mm, Superficie útil: d: 100 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet - Señal de prohibición para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014220
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 326 (C-5-2013)
EAN 4046356786775
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,310 g
Número de tarifa arancelaria 49119900