Señal de prohibición - PML-P108 (D50) - 1014205

Señal de prohibición, Codo, rojo/blanco, Rotulado: Prohibido apagar con agua, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 50 mm, Superficie útil: d: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Señal de prohibición para pegar, preimpreso con símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las señales de prohibición cumplen la norma internacional según ISO 7010

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014205
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 331 (C-5-2015)
EAN 4046356785006
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,820 g
Número de tarifa arancelaria 39199080