Placa de obligación - PML-M100 (D100)R - 1014181

Placa de obligación, Rollo, azul/blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: En blanco, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, superficie útil: d: 100 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Placas de obligación para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014181
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 375 (C-3-2017)
EAN 4046356784214
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39199080