Placa de obligación - PML-M100 (D50)R - 1014180

Placa de obligación, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2: En blanco, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 50 mm, Superficie útil: d: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Placas de obligación para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014180
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 335 (C-5-2015)
EAN 4046356784207
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 472,400 g
Número de tarifa arancelaria 39199000