Placa de obligación - US-PML-M100 (D100) CUS - 1014179

Placa de obligación, disponible: por tarjeta, azul, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 100 mm, Superficie útil: d: 100 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet - Placas de obligación para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014179
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 334 (C-5-2013)
EAN 4046356786751
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,370 g
Número de tarifa arancelaria 49119900