Placa de obligación - US-PML-M100 (D50) - 1014176

Placa de obligación, Tarjeta, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: En blanco, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro: 50 mm, Superficie útil: d: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet - Placas de obligación para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014176
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 334 (C-5-2015)
EAN 4046356786447
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,370 g
Número de tarifa arancelaria 39199080