Placa de obligación - PML-M102 (D200) - 1014142

Placa de obligación, Codo, azul/blanco, Rotulado: Utilizar protección para los ojos, Tipo de montaje: pegado, Diámetro: 200 mm, Superficie útil: d: 200 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Placas de obligación para pegar, preimpreso, con símbolo
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014142
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 337 (C-5-2015)
EAN 4046356783873
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080