Placa de aviso - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

La ilustración muestra la variante sin el campo de rotulación rectangular adicional

Placa de aviso, disponible: por tarjeta, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet: letreros de advertencia para pegar, rotuladas según instrucciones del cliente
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Los letreros de advertencia cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014134
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 320 (C-5-2013)
EAN 4046356786720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,030 g
Número de tarifa arancelaria 49119900