Placa de aviso - US-PML-W200 (25X25) - 1014131

La ilustración muestra la variante sin el campo de rotulación rectangular adicional

Placa de aviso, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • UniSheet - Placa de advertencia para pegar, sin rotular
  • Adecuadas para uso interior y exterior
  • Los letreros de advertencia cumplen la norma internacional según ISO 7010
  • Etiquetas de PVC blandas y muy flexibles que se adaptan bien a las superficies irregulares

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014131
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 320 (C-5-2015)
EAN 4046356786416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,030 g
Número de tarifa arancelaria 39199080