Marcador de cables - UCT-WMTBA (24X4) CUS - 1014088

Marcador de cables, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >5 mm, Superficie útil: 25 mm x 6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMTBA ... ofrece marcadores para la fijación con bridas convencionales
  • Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014088
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 270 (NTK-2014)
EAN 4046356781404
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,300 g
Número de tarifa arancelaria 49119900