Marcador de cables - UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

Marcador de cables, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >5 mm, Superficie útil: 24 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMTBA ... ofrece marcadores para la fijación con bridas convencionales
  • Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014083
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 178 (C-5-2015)
EAN 4046356781350
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097