Soporte para señalización de conductores - PATG HF 4/18 - 1014065

La figura muestra la variante

Soporte para la denominación de conductores, transparente/negro, no rotulado, tipo de montaje: inserción, diámetro de cable: 5-10 mm, superficie útil: 4 x 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El manguito PATG HF es un soporte para señalización imperdible
  • El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UCT-WMT... y UC-WMT...
  • Debido a las propiedades del plástico del PATG HF... se precisa una rotulación con fluido de alta calidad de UC-WMT... con BLUEMARK...
  • Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
  • El uso de plásticos de alta calidad permite los máximos requisitos de la industria ferroviaria y la industria automovilística
  • La amplias homologaciones garantizan una utilización internacional
  • Con él pueden señalizarse cables con un diámetro de 0,6 ... 10 mm 10 mm können damit gekennzeichnet werden

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014065
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 216 (C-5-2015)
EAN 4046356779524
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,720 g
Número de tarifa arancelaria 39269097