Soporte para señalización de conductores - PATO 2/23 - 1013902

La ilustración muestra artículos parecidos

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, Superficie útil: 4 x 23 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulable con los índices de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables EMT ...
  • Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización

Datos mercantiles

Clave de pedido 1013902
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Página del catálogo Página 215 (C-5-2015)
EAN 4017918014094
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,430 g
Número de tarifa arancelaria 39269097