Manguito de identificación de conductores - LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - 1013575

Manguito de identificación de conductores, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1,5-3,2 mm, Superficie útil: 4,5 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1013575
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 569 (CL-2009)
EAN 4017918013851
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097