MKDS 10 HV/11-ZB-10,16 SZS - 1012379

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1012379
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626489704
Número de tarifa arancelaria 85369010