SMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 GY - 1011904

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011904
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626487304
Número de tarifa arancelaria 85366930