Cable de potencia - SAC-4P-MST/ 1,5-PUR/FRT SCO - 1011321

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, Conector macho recto M12 SPEEDCON, Codificado T, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, Codificado T, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011321
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626483986