Cable de potencia - SAC-4P-M12MRT/ 0,6-PUR/M12FRT - 1011310

La figura muestra un artículo similar en verde

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12, Codificado T, a Hembra de conexión acodado M12, Codificado T, longitud de cable: 0,6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011310
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626485645
Número de tarifa arancelaria 85444290