Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THRR44 - 1011121

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011121
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626485812
Número de tarifa arancelaria 85366930