Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-G-3,81 P20 THRR44 - 1011099

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011099
Unidad de embalaje 330 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626485027
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930