TFMC 1,5/10-ST-3,5 GY7035 - 1009849

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1009849
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626482736