Marcador para bornes - SBS 6:L1-N,PE - 1008166

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6 x 6,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1008166
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918013189
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,900 g
Número de tarifa arancelaria 39207380