Tarjeta de rotulación para marcado de terminales - SBS 5:1-259/242-500 - 1007714

La figura muestra una variante del artículo

Tarjeta de rotulación para marcado de terminales, Tarjeta, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 6 x 5,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007714
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918013134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,700 g
Número de tarifa arancelaria 39207380