Marcador para bornes - SBS 2,5/7,5 - 1007604

La figura muestra una variante del artículo

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Perforado, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, Superficie útil: 15 x 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007604
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 454 (CC-2007)
EAN 4017918013066
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,570 g
Número de tarifa arancelaria 39269097