Marcador para bornes - SBS 6: 1- 500 - 1007329

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos: parte delantera 1-250, lado trasero 251-500, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6 x 6,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007329
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918012885
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,900 g
Número de tarifa arancelaria 39207380