Tarjeta de tiras adhesivas - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235

La figura muestra la variante rotulada del artículo

Tarjeta de tiras adhesivas, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 6 x 8,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007235
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918012847
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,900 g
Número de tarifa arancelaria 39207380