Borne para placa de circuito impreso - FKDSO 2,5/ 4-L GY - 1007181

La ilustración muestra la variante en gris claro

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, tensión nominal: 250 V, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
  • Paso de 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007181
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626479095
Número de tarifa arancelaria 85369010