Tarjeta de rotulación para marcado de terminales - SBS10:FORTL.ZAHLEN - 1007044

Tarjeta de rotulación para marcado de terminales, Tarjeta, blanco, Rotulado, Longitudinal: Parte delantera 1-10, parte trasera 11-20 o parte delantera 21-30, lado posterior 31-40 etc., Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 10 mm, Superficie útil: 6 x 10,1 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007044
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,300 g
Número de tarifa arancelaria 39207380