Sujeta-cables - PKB 370X4,8 BK - 1005567

Sujeta-cables, estabilizado a los rayos UV, dimensiones: Largo x ancho, 370 x 4,8 mm, color: Negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los sujetacables de plástico son ideales para los marcadores de cables WMTB, KMK 2 y KMK 4 de Phoenix Contact
  • Los sujetacables pueden apretarse fácilmente con la herramienta UNIFOX-CT ... y cortarse en una sola operación
  • Estabilizados a rayos UV (negro), para uso en instalaciones exteriores
  • Para agrupar cables de control y otros conductores
  • Transparentes, para aplicaciones estándar
  • Los sujetacables pueden utilizarse en interiores o en exteriores, incluso en condiciones industriales desfavorables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1005567
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 382 (CL2-2011)
EAN 4017918012632
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,480 g
Número de tarifa arancelaria 39269097